Selecteer uw land
UB6000-F42-I-V1-Y220443 Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Extremely small unusable area
- Temperature compensation
- Synchronization options









Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Technische gegevens van UB6000-F42-I-V1-Y220443
| Measuring range | 400 ... 6000 mm | |
| Sensing range | 350 ... 6000 mm | |
| Dead band | 0 ... 350 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 65 kHz | |
| Response delay | approx. 650 ms |
| LED green | Power on | |
| LED yellow | object in evaluation range | |
| LED red | error |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 60 mA |
| Synchronization | bi-directional 0 level -UB...+1 V 1 level: +4 V...+UB input impedance: > 12 KOhm synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms | |||||||
| Synchronization frequency | ||||||||
| ||||||||
| Output type | 1 analog output 4 ... 20 mA | |
| Resolution | 0.7 mm | |
| Deviation of the characteristic curve | ± 1 % of full-scale value | |
| Repeat accuracy | ± 0.1 % of full-scale value | |
| Load impedance | 0 ... 300 Ohm | |
| Temperature influence | ± 1 % of full-scale value |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug M12 x 1 , 4-pin | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connection | 4-pin, M12 x 1 connector | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 330 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Output | evaluation limit A1: 400 mm evaluation limit A2: 6000 mm rising ramp | |
| Beam width | wide sound lobe |
Gerelateerde pagina's
Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.
Gerelateerd nieuws en toepassingen
Lees meer over nieuws en toepassingen met betrekking tot dit product.