Selecione seu país

Ir para o site global

Aumento do desempenho com a caixa industrial thin client BTC22

O novo thin client BTC22 da Pepperl+Fuchs.

Solução thin client em salas de controle e áreas classificadas

Com a BTC22, a Pepperl+Fuchs introduz uma nova caixa industrial thin client de última geração. Sucessora da conhecida e comprovada BTC12, atende a todos os requisitos de um thin client industrial e complementa o portfólio existente de BTCs. Com revestimento de alumínio resistente a pó, sem peças móveis e um design sem ventilador, a BTC22 foi otimizada para uso industrial em operações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, a caixa industrial thin client mais recente traz um software moderno. A caixa vem com firmware VisuNet RM Shell 6 pré-instalado, baseado no Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Juntamente com extensas interfaces de hardware, a BTC22 está pronta para o futuro.

Caixa industrial thin client BTC22 com design compacto e sólido

Design robusto para indústrias de processo

Assim como sua antecessora, a BTC22 tem um revestimento IP4xextremamente robusto e resistente a pó. Feita de alumínio, ela pode suportar até mesmo condições ambientais desafiadoras em indústrias de processo. Devido ao seu design compacto e sólido, a caixa industrial thin client BTC22 oferece máxima flexibilidade de instalação: coloque-a sobre uma mesa, monte-a na parede ou guarde-a em armários, gavetas e recipientes. A BTC tem resfriamento passivo e várias aletas de resfriamento que impedem o dispositivo de superaquecer. Além disso, todos os conectores podem ser fixados mecanicamente para que a BTC22 suporte choques e vibrações. Com temperaturas de funcionamento de 0 °C... +55 °C, o BTC22 abre possibilidades flexíveis de aplicação. Uma versão de temperatura estendida para faixas de -20 °C a +60 °C será disponibilizada no futuro.

Vista posterior do thin client da caixa BTC22

Tecnologia de thin client orientada para o futuro

A caixa industrial thin client mais recente da Pepperl+Fuchs está equipada com uma moderna tecnologia de interface. A BTC22 vem com duas interfaces DisplayPort™, compatíveis com monitores Ultra HD com resolução 4K a 60 Hz. Isso permite uma excelente visão geral dos seus processos. Além disso, a BTC22 traz três portas Gigabit Ethernet dedicadas para redundância de rede, uma porta USB-C para dispositivos periféricos modernos e extensas conexões de alimentação de 16 a 28 VCC para aplicações de escritório e industriais. Com seu poderoso processador e até 16 GB de RAM DDR4, a BTC22 conta com maior desempenho e soluções thin client de última geração.

Assim como todas as caixas industriais thin clients da Pepperl+Fuchs, os usuários da BTC22 também se beneficiam da disponibilidade de longo prazo do hardware e software. As BTCs são baseadas em componentes industriais robustos e disponíveis em longo prazo que garantem alta confiabilidade.

VisuNet RM Shell 6 é o firmware de última geração para thin clients da Pepperl+Fuchs.

VisuNet RM Shell 6 pré-instalado

Para simplificar a configuração e a instalação das BTCs, o firmware VisuNet RM Shell 6 já vem pré-instalado e pré-configurado para vários sistemas de controle. Isso significa que a nova caixa thin client pode ser colocada em operação de forma rápida e fácil. A última geração do VisuNet RM Shell é baseada no Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, que inclui as atualizações de segurança de longo prazo da Microsoft. Além disso, o VisuNet RM Shell oferece mecanismos de segurança integrados que protegem o sistema de forma confiável contra malware e vírus.

O firmware VisuNet RM Shell está disponível para os dispositivos VisuNet thin client da Pepperl+Fuchs. O firmware oferece uma solução thin client completa para indústrias de processos, das BTCs em salas de controle aos monitores remotos na Zona 1/21. Em combinação com o software complementar VisuNet Control Center, os operadores da planta podem configurar, monitorar e gerenciar com eficiência todos os dispositivos a partir de um ponto central.