21/04/2026As saídas de alta corrente ampliam as possibilidades de aplicação do sistema de purga e pressurização da série 6000

Em aplicações em áreas perigosas, a comutação da alimentação do gabinete é uma função crítica — especialmente quando estão envolvidas cargas elétricas mais elevadas. Em muitos casos, isso tradicionalmente exigia hardware de comutação adicional e dispendioso, aumentando a complexidade do sistema e o esforço de instalação.
A Pepperl+Fuchs amplia agora as capacidades do seu sistema de purga e pressurização da série 6000 com uma opção de saída de alta corrente projetada para atender a esses requisitos de forma mais eficiente.

Maior capacidade de corrente para comutação direta de energia em áreas perigosas
A unidade de controle de processamento eletrônico (EPCU) aprimorada da série 6000 possui dois contatos de gabinete com capacidade nominal de até 12 A por contato. Essa maior capacidade permite que a unidade de controle comute a alimentação do gabinete diretamente dentro do sistema, abrangendo uma gama mais ampla de aplicações. Consequentemente, aplicações com cargas mais elevadas, como sistemas de análise de gases ou gabinetes com aquecimento integrado, podem frequentemente ser implementadas sem a necessidade de contatores ou disjuntores com classificação Ex adicionais, resultando em economia de custos.
Além disso, ao integrar a função de comutação diretamente na unidade de controle, a arquitetura do sistema é simplificada, o que reduz o trabalho de instalação e permite o uso de gabinetes com design mais compacto.
Parte da comprovada plataforma da série 6000
A opção de alta corrente está totalmente integrada à comprovada Série 6000, um sistema totalmente automático de purga e pressurização do tipo X / Ex pxb para áreas de Classe I, Classe II, Divisão 1; Zona 1 / Zona 21 até áreas não perigosas. Esse sistema combina controlador, sistema pneumático, E/S elétrica e interface de usuário em um único gabinete e liga automaticamente a alimentação do gabinete assim que este estiver seguro e mantendo a pressão.
Com sua configuração flexível e certificações globais, ele é compatível com uma ampla gama de aplicações industriais. As variantes para alta corrente mantêm a funcionalidade e as certificações já estabelecidas do sistema padrão, garantindo um desempenho consistente e uma integração perfeita.
Destaques do Sistema de Purga e Pressurização da Série 6000 com saídas de alta corrente
- Dois contatos da caixa com capacidade nominal de até 12 A por contato para aplicações com corrente mais elevada
- Comutação direta da alimentação do gabinete na unidade de controle
- Menor necessidade de componentes de comutação adicionais e caros com classificação Ex, como contatores ou disjuntores
- Projeto simplificado do sistema, com menos componentes e menor esforço de instalação elétrica
- Solução integrada que combina controlador, sistema pneumático, E/S elétrica e interface de programação
- Projetado para aplicações de purga e pressurização do tipo X / Ex pxb
- Certificações internacionais para uso em áreas perigosas
- Compatível com a infraestrutura existente da série 6000, como as saídas de ar EPV-6000
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.