Sistemas de purga e pressurização

Encontre agora o sistema de purga e pressurização adequado às suas necessidades
A purga e pressurização Bebco EPS® da Pepperl+Fuchs é um nome conhecido na indústria de automação de processo. Como líderes em Purging Technology®, fabricamos soluções inovadoras que são extremamente simples de usar e lidam facilmente com praticamente qualquer aplicação.
Com a purga e pressurização Bebco EPS da Pepperl+Fuchs, você obtém:
- Soluções de última geração baseadas em mais de 20 anos de experiência — uma família de sistemas automáticos de purga e pressurização que facilitam a proteção em locais perigosos.
- Suporte técnico em qualquer lugar do mundo
- Sistemas de purga e pressurização projetados de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/UE, NFPA 496 e normas IECEx.
- Fácil integração — designs compactos e discretos que podem ser montados internamente ou externamente.
- Controle automático de temperatura e vazamento e alarme
- Interface de usuário com programação para atender às necessidades da maioria dos usuários
A Pepperl+Fuchs oferece uma gama completa de equipamentos de purga e pressurização para atender às necessidades de sua aplicação. Outra vantagem da purga e pressurização é o uso do invólucropadrão Tipo 4/12 como compartimento de proteção. Isso economiza dinheiro, peso e espaço em comparação com os métodos à prova de explosão.
Precisa de uma solução certificada? Nossos Centros de Engenharia de Soluções (SECs) em todo o mundo também podem projetar soluções de gabinetes personalizadas e certificadas.
Está procurando um sistema de purga e pressurização e não tem certeza das opções disponíveis? A ferramenta de configuração rápida de purga irá guiá-lo de forma rápida e fácil pelos pontos mais importantes.
- Sistemas de purga e pressurização (type X) — redução da Divisão 1 para não perigoso
- Sistemas de purga e pressurização (type Y) — redução da Divisão 1 para a Divisão 2 (apenas equipamentos classificados para a Divisão 2 são permitidos dentro do invólucro)
- Sistemas de purga e pressurização (type Z) — redução da Divisão 2 para não perigoso
- Sistemas de purga e pressurização (Ex pxb) — redução da Zona 1/21 para não perigosa
- Sistemas de purga e pressurização (Ex pyb) — redução da Zona 1/21 para não perigosa
- Sistemas de purga e pressurização (Ex pzc) — redução da Zona 2/22 para não perigosa
- Sistema para áreas industriais gerais (Enviro-Line)— para áreas não perigosas

Sistemas de purga e pressurização (type Y)
Os sistemas de purga e pressurização Pepperl+Fuchs Bebco EPS Tipo Y reduzem a classificação dentro do compartimento de proteção de Divisão 1 para Divisão 2. Todos os equipamentos utilizados dentro do compartimento de proteção devem ser classificados como Divisão 2.
- inglês
- espanhol
- alemão
- chinês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 457 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 493 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 491 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization System | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 682 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisBasic Explosion Protection Compendium - Type of Protection "Purge and Pressurization" | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 4 MB | Idioma inglês | Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Label Printer Solution for Zone 1/21 and Zone 2/22 Applications | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 929 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Purge and Pressurization for Marine Environments | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 103 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Class I, Div. 2 Certified Control for Tunnel Boring Machines | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 174 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Hydrogen Analysis with Reliable Explosion Protection | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 253 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas Industry | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 647 KB | Idioma inglês
| Download |
Documentação adicional | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Documentação adicionalProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 403 KB | Idioma inglês | Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.