Sistemas de purga e pressurização (Ex pyb)

Os sistemas de purga e pressurização Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pyb reduzem a classificação dentro do compartimento de proteção de Zona 1/21 para não perigosa. Equipamentos industriais gerais podem ser operados dentro do compartimento de proteção.
Observação: são necessárias aberturas de ventilação para todos os compartimentos de purga e pressurização Ex pyb.
Saiba mais e configure seu sistema

O sistema de purga e pressurização (Ex pyb) da série6500 reduz a classificação dentro do compartimento de proteção de Zona 1/21 para não perigosa. Equipamentos industriais gerais podem ser operados dentro do compartimento de proteção.
- Adequado para aplicações da Zona 1/21 até SIL 2 (de acordo com a norma IEC 61508)
- Tamanhos de gabinete de até 12,7 m³ (450 pés cúbicos)
- Em conformidade com as normas ATEX, IECEx, CCC, UKCA e outras
- Fácil de utilizar, programação simples
- Controle automático de energia, pneumática e monitoramento de temperatura/pressão
- Alimentação universal: CA ou CC
- A interface de usuário com painel tátil LCD intrinsecamente segura permite a configuração e o monitoramento durante a operação.
- Recursos de monitoramento remoto via conexão RS-485/HART e Bluetooth®.
- Programas predefinidos para uma configuração simples
- Válvula de alívio de pressão digital para várias taxas de fluxo e fluxo contínuo/diluição
- Controle e monitoramento da diluição para analisadores
- Design compacto com suportes para painel ou montagem direta disponíveis
Configure sua série 6500
- inglês
- espanhol
- alemão
- chinês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 493 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Low Leakage Vent | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 385 KB | Idioma inglês | Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 369 KB | Idioma inglês
| Download |
Documentação adicional | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Documentação adicionalProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 403 KB | Idioma inglês | Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.