Selecione seu país

Ir para o site global

Sistemas de purga e pressurização (Ex pxb)

Sistemas de purga e pressurização (Ex pxb)

Os sistemas de purga e pressurização Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pxb reduzem a classificação dentro do compartimento de proteção de Zona 1/21 para não perigosa. Equipamentos de uso geral podem ser operados dentro do compartimento de proteção.

Observação: são necessárias aberturas de ventilação para todos os invólucros de purga e pressurização Ex pxb.

Saiba mais e configure seu sistema

Sistema de purga e pressurização da série 6500

A série 6500 Ex pxbpurge e o sistema de pressurização reduzem a classificação dentro do compartimento de proteção de Zona 1/21 para não perigosa. Equipamentos industriais gerais podem ser operados dentro do compartimento de proteção.

  • Adequado para aplicações da Zona 1/21 até SIL 2 (de acordo com a norma IEC 61508)
  • Tamanhos de gabinete de até 12,7 m³ (450 pés cúbicos)
  • Em conformidade com as normas ATEX, IECEx, CCC, UKCA e outras
  • Fácil de utilizar, programação simples
  • Controle automático de energia, pneumática e monitoramento de temperatura/pressão
  • Alimentação universal: CA ou CC
  • A interface de usuário com painel tátil LCD intrinsecamente segura permite a configuração e o monitoramento durante a operação.
  • Recursos de monitoramento remoto via conexão RS-485/HART e Bluetooth®.
  • Programas predefinidos para uma configuração simples
  • Válvula de alívio de pressão digital para várias taxas de fluxo e fluxo contínuo/diluição
  • Controle e monitoramento da diluição para analisadores
  • Design compacto com suportes para painel ou montagem direta disponíveis

Configure sua série 6500

Sistema de purga e pressurização da série 6000

O sistema de purga e pressurização (Ex pxb) da série 6000 reduz a classificação dentro do compartimento de proteção de Zona 1/21 para área não perigosa. Equipamentos industriais gerais podem ser operados dentro do compartimento de proteção.

  • Adequado para aplicações da Zona 1/21 ou Classe I e II, Divisão 1.
  • Tamanhos de gabinete de até 12,7 m³ (450 pés cúbicos)
  • Em conformidade com as normas ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC e outras normas.
  • Configuração automática com menu de opções
  • Troca Rápida Automática® para controle de temperatura e compensação de vazamentos
  • Função de derivação para facilitar a manutenção e o comissionamento
  • Válvula de alívio de pressão digital com monitoramento de fluxo e pressão
  • A interface do usuário gira para montagem horizontal ou vertical.
  • Tela de programação LCD de duas linhas, intrinsecamente segura e retroiluminada
  • O desligamento automático controla a energia do gabinete.
    durante falha do sistema
  • Disponível em um kit de componentes para integração fácil e limpa.
    em aplicações OEM

Configure sua série 6000

Sistema de purga e pressurização da série 6100

O sistema de purga e pressurização da série 6100 foi projetado para uso com grandes invólucros, motores, acionamentos e compressores em locais perigosos da Zona 1. Este sistema é o mais potente do portfólio da Pepperl+Fuchs e pode purgar invólucros com mais de 12,7 m³ (450 pés cúbicos). O sistema 6100 consiste em uma unidade de controle, válvula de alívio de proteção do compartimento, sensor de pressão e sensores de temperatura opcionais.

  • Adequado para aplicações na Zona 1
  • Tamanhos de gabinete de até 12,7 m³ (450 pés cúbicos) e mais
  • Em conformidade com as normas ATEX, IECEx e INMETRO
  • Sistema automático com programação orientada por menus
  • Vazão máxima de 14.000 l/min
  • Interface de usuário intrinsecamente segura para programação e monitoramento do sistema
  • A unidade de controle monitora a operação do sistema e controla a alimentação do gabinete.
  • Saídas de contato auxiliares para alarme ou controle
  • Várias entradas de temperatura para monitoramento e controle
  • Compensação automática de pressão para vazamento excessivo do motor
Idioma
  • alemão
  • inglês
  • espanhol
  • chinês
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization SystemTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
457 KB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization SystemTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
493 KB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
  • chinês
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - Low Leakage VentTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
385 KB
Idioma
inglês
Download
Relatórios do aplicativo
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Relatórios do aplicativoApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO TankersTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
351 KB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
Download
Relatórios do aplicativoApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
369 KB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download
Documentação adicional
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Documentação adicionalInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization SystemTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
13 MB
Idioma
inglês
Download
Documentação adicionalProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
403 KB
Idioma
inglês
Download

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.