Selecione seu país

Ir para o site global

Sistemas de purga e pressurização (Ex pzc)

Sistemas de purga e pressurização (Ex pzc)

Os sistemas de purga e pressurização Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pzc reduzem a classificação dentro do compartimento de proteção de Zona 2/22 para não perigosa. Equipamentos industriais gerais podem ser operados dentro do compartimento de proteção.

Observação: são necessárias aberturas de ventilação para a maioria dos compartimentos de purga e pressurização.

Saiba mais e configure seu sistema

Sistema de purga e pressurização da série 7500

O sistema de purga e pressurização Ex pzc da série 7500 reduz a classificação dentro do compartimento de proteção de Zona 2/22 para área não perigosa. Equipamentos industriais gerais podem ser operados dentro do compartimento de proteção.

  • Adequado para aplicações da Zona 2/22 e Classe I e II, Divisão 2.
  • Tamanhos de gabinete de até 12,7 m³ (450 pés cúbicos)
  • Em conformidade com as normas ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC e outras normas.
  • Baixo custo, design compacto, fácil de utilizar
  • Alimentação universal: CA ou CC
  • Tela sensível ao toque ampla e multifuncional com configuração totalmente digital
  • LCD retroiluminado, orientação vertical ou horizontal
  • Gráfico de barras para pressão e fluxo, LEDs para indicação visual
  • Configuração simples com programas de purga predefinidos
  • Compensação automática de pressão com manifold digital
  • Contato de alarme configurável pelo usuário
  • Caixa compacta em alumínio com revestimento em pó de qualidade marítima
  • Externo ou montagem em painel

Configure sua série 7500

5500 series purge and pressurization system

O sistema de purga e pressurização (Ex pzc) da série 5500 reduz a classificação dentro do compartimento de proteção de Zona 2/22 para área não perigosa. Equipamentos industriais gerais podem ser operados dentro do compartimento de proteção.

  • Adequado para aplicações da Zona 2/22 ou Classe I e II, Divisão 2.
  • Volumes do compartimento até 7,08 m³ (250 pés cúbicos)
  • Em conformidade com as normas ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC e outras normas.
  • Unidade única certificada para aplicações com gás ou poeira
  • A unidade de controle totalmente automática fornece purga, energia,
    e monitoramento para o recinto
  • ®e automático de troca rápida para controle de temperatura e compensação de
    vazamentos
  • 2 entradas RTD para monitoramento e controle simples da temperatura
  • Cinco programas predefinidos permitem uma fácil implementação sem necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados.
  • A interface do usuário gira para montagem horizontal ou vertical.
  • Tela de programação LCD de duas linhas, intrinsecamente segura e retroiluminada
  • Ventilação 100% mecânica, sem necessidade de cabos
  • Capacidades de montagem interna e externa
  • Design flexível da ventilação para diferentes taxas de fluxo
  • Recurso de desvio do sistema

Configure sua série 5500

Idioma
  • inglês
  • espanhol
  • alemão
  • chinês
  • francês
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - Custom cabinets and junction boxesTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
1 MB
Idioma
inglês
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc
Purge and Pressurization System
Tipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
682 KB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
  • chinês
Download
Folhetos e visões geraisBrochure - Bebco EPS® 5500Tipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
1 MB
Idioma
inglês
  • espanhol
  • inglês
Download
Folhetos e visões geraisProduct Information - Low Leakage VentTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
385 KB
Idioma
inglês
Download
Relatórios do aplicativo
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Relatórios do aplicativoApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
369 KB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download
Documentação adicional
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Documentação adicionalProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
403 KB
Idioma
inglês
Download

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.