12/03/2026Ident-Ex® 02: O primeiro scanner de bolso do mundo para uso nas zonas 1/21 e na Divisão 1

A demanda global por soluções de scanners portáteis em áreas industriais e perigosas está crescendo significativamente. Essa evolução é impulsionada principalmente pelas crescentes exigências de automação, rastreabilidade contínua e processos de documentação sem papel. Nessa transição para a captura de dados móvel diretamente no local, a nova série de scanners da Pepperl+Fuchs representa uma verdadeira revolução. Como o primeiro scanner de bolso no mercado para digitalização e leitura de códigos 1D e 2D, o Ident-Ex® 02 pode ser utilizado nas Zonas 1/21 e Div. 1 — seja como dispositivo autônomo ou com uma alça adicional (grip). Isso permite que os funcionários das áreas de produção, logística ou manutenção capturem informações relevantes imediatamente e as disponibilizem digitalmente via Bluetooth®. Os dados coletados podem ser integrados diretamente em sistemas ERP e MES, permitindo que as informações sejam transferidas para os sistemas centrais da empresa sem demora.
Scanner ergonômico, leve e de bolso
Como a mais recente geração de soluções de leitores ultracompactos, o Ident-Ex 02 Pocket é um dos dispositivosmais práticos e leves da sua categoria. Pesando pouco menos de 150 gramas, o scanner pode ser facilmente transportado no bolso do casaco ou da calça e utilizado com flexibilidade no trabalho diário. Apesar de seu baixo peso, ele atende aos requisitos para uso na Zona 1/21 (ATEX/IECEx) e na1, mas também pode ser utilizado na Zona 2/22 e na Div. 2, bem como para fins industriais.
Motor de digitalização potente para todas as necessidades
A série Ident-Ex, com motor de leitura Honeywell, é compatível com todas as simbologias 1D e 2D comuns, incluindo EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, código QR, código Data Matrix, Maxicode e OCR (reconhecimento óptico de caracteres). Dependendo da aplicação e da distância necessária, o leitor pode ser equipado com diferentes cabeçotes de leitura.
O cabeçote de leitura delongo alcance é capaz de capturar códigos a uma distância de até 25 metros, enquanto a versão de alcance flexível cobre um alcance de detecção de até 10 metros. Em comparação com a maioria dos produtos concorrentes com fio, mais pesados e mais caros, o Ident-Ex 02 oferece uma solução excepcionalmente flexível. Isso está se tornando cada vez mais relevante em ambientes industriais, à medida que os códigos 2D são cada vez mais utilizados para identificação de produtos, rastreamento de números de série e processos de documentação digital.
A qualidade “Made in Germany” aliada à durabilidade
Desenvolvida e fabricada na Alemanha, a série Ident-Ex é sinônimo de máxima qualidade, durabilidade e confiabilidade. Com um ciclo de vida previsto de cerca de oito anos, a solução oferece às empresas segurança de investimento a longo prazo — um fator importante, especialmente para aplicações industriais com longos períodos de funcionamento do sistema. A manutenção e os reparos são realizados diretamente na unidade de desenvolvimento, garantindo tempos de resposta rápidos e suporte sustentável.
Destaques da Ident-Ex 02
- O primeiro scanner de bolso do mercado para uso nas Zonas 1/21 e Divisão 1, bem como em áreas de logística e não explosivas
- Solução de scanner de alto desempenho para a captura de todos os códigos 1D e 2D comuns a distâncias de até 25 m
- Quatro modelos de leitores (Pocket, Grip, Grip+, Smart Grip) se adaptam a qualquer necessidade e oferecem máxima flexibilidade
- A melhor conectividade possível com Bluetooth® Classic e 5.4 LE para conexão com uma ampla variedade de dispositivos (móveis)
- Versão especial da IHM para utilização segura nas indústrias farmacêutica e (petro)química
- A mais alta qualidade, confiabilidade e um ciclo de vida do produto garantido de oito anos, graças ao desenvolvimento e ao suporte internos na Alemanha
1 As certificações NEC e CEC estão previstas para o terceiro trimestre de 2026.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.