Selecione seu país

Ir para o site global

Novo sensor de distância R200 – Design compacto, medição precisa de até 150 m

Sensor de distância R200

Com a segunda geração dos sensores de distância da série R200, a Pepperl+Fuchs combina a tecnologia de medição por pulsos de alta precisão com a funcionalidade inteligente de múltiplos alvos. O resultado é uma maior confiabilidade do processo em condições exigentes.

O sensor oferece faixas de medição de até 20 m em objetos naturais e de até 150 m na versão com refletor, com uma precisão de repetição de até 3 mm. Isso permite que o R200 realize uma ampla variedade de tarefas de medição. Seu design compacto e o IO-Link com o Perfil de Sensor Inteligente possibilitam uma integração flexível e uma automação voltada para o futuro e econômica.

Seja para detecção de ocupação, posicionamento de contêineres, medição da altura de elevadores ou detecção de veículos: o sensor de distância R200 realiza uma ampla gama de tarefas de medição de distância e detecção nas áreas de logística, fluxo de materiais e controle de acesso.

Princípio de funcionamento do sensor de distância R200

Como a avaliação multialvo melhora a confiabilidade do processo

Chuva, neblina, poeira, vidros, cercas ou objetos próximos ao sensor costumam causar reflexões adicionais no caminho de medição. Com a avaliação de múltiplos alvos, o sensor de distância R200 analisa o perfil completo do eco de cada pulso de laser e distingue de forma confiável as reflexões interferentes do alvo de medição relevante.

O sensor detecta cada eco, determina sua distância e seleciona o alvo relevante de acordo com o modo de operação configurado. Os sinais de interferência são suprimidos logo no início, antes que possam afetar o processo. Isso garante uma medição de distância estável e confiável, mesmo em condições ambientais adversas, e amplia a gama de possíveis aplicações em ambientes internos e externos.

Seis modos de operação para diversas tarefas de medição

Modo “Primeiro Alvo” (Modo Padrão)

Detecta o objeto mais próximo dentro da faixa de medição e suprime os reflexos provenientes de objetos localizados atrás dele. Ideal para tarefas típicas de detecção de distância e presença.

Modo de supressão de primeiro plano

Suprime objetos que se encontram dentro de um alcance próximo definido e avalia o primeiro alvo válido atrás deles. Isso garante que telas de proteção, grades, garras ou peças de máquinas próximas não interfiram na medição.

Modo “Último Alvo”

Avalia o alvo mais distante detectado. Isso permite medições consistentes através de coberturas transparentes ou de objetos que causam interferência e que passam pelo campo de detecção.

Modo retrorrefletivo

Utiliza o sinal proveniente de um refletor como referência exclusiva e suprime outros ecos. Objetos naturais que não apresentam uma curva de refletância típica são ativamente filtrados.

Modo de supressão do refletor

Suprime a interferência proveniente de superfícies e objetos reflexivos próximos ao feixe de luz, garantindo uma detecção confiável do alvo quando, por exemplo, pessoas vestindo roupas de alta visibilidade se aproximam do feixe.

Modo Avançado

Oferece acesso a parâmetros avançados para a avaliação de sinais específicos de cada aplicação. Isso permite que o comportamento do sensor seja adaptado especificamente a tarefas complexas de medição.

Possibilidades de aplicação

guindaste no porto operado com sensor de distância R200

Posicionamento seguro e preciso de contêineres

Em guindastes de pórtico e portuários, dois sensores R200 monitoram com confiabilidade o espaço estreito entre dois contêineres, mesmo sob vibração e fatores ambientais adversos, como a chuva.

Detecção de espaços de armazenamento com o sensor de distância R200

Detecção confiável de espaços de armazenamento disponíveis

Em armazéns de grande altura, vários sensores R200 instalados em shuttles autônomos auxiliam na navegação pelos corredores e verificam se o local de armazenamento designado está disponível.

Detecção da altura de elevação com o sensor de distância 200

Detecção da altura do elevador com reflexos interferentes

O sensor de distância R200 garante que as informações sobre a carga e a altura de elevação permaneçam disponíveis de forma confiável, mesmo em condições de neblina e em ambientes externos adversos.

Detecção de veículos com o sensor de distância R200

Detecção de veículos em qualquer condição climática

Instalado no poste da barreira, atrás de um vidro de proteção, o sensor de distância R200 detecta com confiabilidade veículos em condições de neve.

Ilustração da tecnologia de medição de distância por pulsos com o sensor de distância R200

Tecnologia de medição por pulsoComo alcançar faixas de medição ampliadas com o R200

O sensor de distância R200 baseia-se na Tecnologia de Medição por Pulsos (PRT), um método de tempo de voo desenvolvido pela Pepperl+Fuchs. O sensor emite pulsos de laser curtos e de alta energia, detecta seus reflexos por meio de um receptor fotossensível e calcula a distância diretamente a partir do tempo de voo medido. A alta densidade de energia dos pulsos permite que o R200 alcance faixas de medição de até 150 m com uma precisão de repetição inferior a 3 mm. Ao mesmo tempo, isso torna o sensor altamente resistente a interferências, proporcionando resultados precisos mesmo com luz ambiente e propriedades variáveis dos objetos.

Destaques

  • Maior confiabilidade do processo, mesmo em ambientes desafiadores, graças à funcionalidade inteligente de múltiplos alvos
  • Medição de distância de alta precisão de até 20 m, ou de até 150 m com um refletor
  • Design compacto para máxima flexibilidade em locais com espaço limitado
  • Tecnologia inteligente de medição por pulso com precisão de repetição de até 3 mm
  • Interface IO-Link padronizada com perfil Smart Sensor para automação voltada para o futuro
  • Projeto otimizado e econômico para uma ampla gama de aplicações

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.