28/08/2026Novo sensor LiDAR R2400 — Compacto e com visão panorâmica

Com o novo R2400, a Pepperl+Fuchs amplia seu portfólio de LiDAR com um sensor 2D LiDAR compacto que se baseia nos pontos fortes comprovados do R2000 — preenchendo a lacuna entre os sistemas LiDAR básicos e os de ponta.
O R2400 combina detecção completa em 360° com um design excepcionalmente compacto, medindo apenas 81 mm de altura. A construção metálica robusta garante um desempenho confiável, mesmo sob tensão mecânica. Graças à separação óptica entre o transmissor e o receptor, os resultados das medições permanecem estáveis mesmo em condições ambientais adversas. O sensor 2D LiDAR é a solução ideal para aplicações de AMR e AGV, nas quais o design compacto e a eficiência de custo são fundamentais.
Medição confiável em espaços confinados
O sensor LiDAR R2400 é especialmente adequado para veículos autônomos de pequeno porte — AMRs, AGVs e robôs de serviço —, bem como para outras aplicações de automação logística e manuseio de materiais. Seu equilíbrio entre desempenho, alcance de medição e resolução angular o torna ideal para tarefas de navegação, acoplamento e manuseio de cargas.
Com um tempo de inicialização inferior a 15 segundos e um design versátil que permite a montagem de cabeça para baixo, o R2400 oferece uma operação confiável e flexível em uma ampla variedade de cenários de automação móvel.
Destaques em resumo
- Projeto do dispositivo com alta durabilidade para garantir dados de medição estáveis e longa vida útil, mesmo sob tensão mecânica
- Captura ambiental completa e abrangente graças ao campo de visão de 360°, para uma ampla gama de aplicações
- Fácil integração mecânica em espaços restritos: altura compacta do dispositivo de 81 mm e montagem flexível graças à visibilidade em todas as direções
- Integração rápida ao sistema por meio de um protocolo de comunicação LiDAR unificado e de um driver ROS
- Detecção confiável de pequenas estruturas garantida pela alta resolução angular, precisão angular exata e geometria otimizada do feixe de luz
- Separação óptica entre o transmissor e o receptor para garantir um desempenho consistente em ambientes adversos — com manutenção mínima
- Alinhamento rápido e reproduzível do sensor, possibilitado por orifícios de alinhamento precisos
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.