Sensor LiDAR R2400
Pacote de Desempenho Excepcional em 360°
O novo sensor LiDAR R2400 da Pepperl+Fuchs aproveita de forma consistente os pontos fortes exclusivos do comprovado sensor LiDAR R2000, ao mesmo tempo em que abre novas possibilidades de aplicação em um design compacto e pronto para uso industrial. Preenchendo a lacuna entre os sistemas LiDAR básicos e os de ponta, o novo sensor 2D LiDAR combina eficiência de custo com um design mecânico robusto e alta resistência ambiental.
Com seu pequeno feixe de luz, ângulo de varredura total de 360° e captura de dados em alta velocidade, o R2400 oferece medições 2D estáveis e desempenho confiável — mesmo em ambientes exigentes. Otimizado para aplicações de AMR, o sensor 2D LiDAR oferece o equilíbrio ideal entre tamanho, recursos e desempenho.
Destaques
Visibilidade panorâmica de 360°
Design do dispositivo particularmente compacto e robusto
Alta precisão e exatidão
Tecnologia Comprovada de Medição de Distância por Pulso (PRT)
AnimaçãoO R2400 explicado: características, princípio funcional e aplicações

Portfólio ampliado de LiDAR para oferecer mais possibilidades
Com oR2400, a Pepperl+Fuchs amplia seu portfólio de LiDAR e abre novas possibilidades de aplicação. Enquanto o R2000 estabelece o padrão de referência em precisão e durabilidade em ambientes industriais exigentes, o R2400 amplia o portfólio para aplicações nas quais o design compacto e a relação custo-benefício são fundamentais.
Ambas as séries de sensores utilizam a Tecnologia de Medição por Pulso (PRT), o avançado princípio de medição por tempo de voo que proporciona precisão excepcional, estabilidade a longo alcance e alta imunidade à luz ambiente — constituindo a base tecnológica robusta de todo o portfólio de sensores LiDAR.
Entre em contato conosco!
O senhor tem dúvidas sobre o sensor 2D LiDAR R2400? Estamos à disposição para ajudar! Para obter mais informações sobre o sensor LiDAR, envie-nos um e-mail.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.