Selecione seu país

Ir para o site global

Detecção robusta de paletes para empilhadeiras autônomas

Visão geral

  • Design compacto com altura de apenas 81 mm para espaços de instalação restritos
  • Detecção ambiental completa em 360° para montagem flexível e processos otimizados
  • Construção metálica robusta para um desempenho confiável, mesmo sob tensão mecânica
  • Detecção precisa dos pés do palete graças à alta resolução angular de até 0,05° e à geometria otimizada do feixe de luz
Manuseio preciso de cargas com o sensor 2D LiDAR R2400

Sensor 2D LiDAR R2400 para detecção compacta em 360°

O Aplicativo

Na automação logística, os veículos guiados automaticamente (AGVs) são utilizados para transportar paletes de forma eficiente e autônoma. Para recolher a carga com confiabilidade, o veículo deve detectar com precisão os pés da palete e posicionar os garfos exatamente no lugar certo. O sensor é montado diretamente no carro dos garfos e detecta a área à frente do veículo durante a recolha da carga.

O objetivo

O principal desafio reside na combinação deum formato compacto, um design robusto e uma tecnologia de medição precisa. O sensor deve ser integrado ao espaço de instalação restrito da empilhadeira, suportar tensões mecânicas e, ainda assim, fornecer dados de medição confiáveis para o posicionamento preciso dos garfos. Ao mesmo tempo, a solução deve ser econômica e exigir pouca manutenção.

Sensor LiDAR R2400

A Solução

O sensor 2D LiDAR R2400 combina dimensões compactas com robustez industrial. Com uma altura de apenas 81 mm, ele pode ser facilmente integrado à empilhadeira. A detecção completa em 360° permite um alinhamento flexível do sensor, independentemente da situação de montagem. Graças à alta resolução angular de 0,05° e à precisão angular exata, os pés dos paletes são detectados de forma confiável. Orifícios de alinhamento precisos garantem uma posição reproduzível do sensor, o que permite um rápido comissionamento sem a necessidade de recalibração em caso de substituição.

Características técnicas

  • Faixa de medição: 25 m com 90% de refletividade, 10 m com 10% de refletividade, 40 m com refletor
  • Ângulo de varredura: 360° para cobertura total de 360 graus
  • Taxa de varredura: 10–20 Hz para aplicações dinâmicas
  • Resolução angular: até 0,05° para nuvens de pontos de alta resolução
  • Precisão de repetição: < 16 mm
  • Altura compacta de 81 mm para integração em espaços restritos

As vantagens

A construção metálica resistente, com um invólucro robusto para o sensor e rolamentos de alta qualidade, garante uma longa vida útil e desempenho consistente nas medições, mesmo sob tensões mecânicas, como vibrações. Os usuários se beneficiam de uma detecção confiável e reproduzível de paletes, o que evita desalinhamentos e otimiza o fluxo de materiais. O design compacto reduz significativamente o esforço de integração. A separação óptica entre o transmissor e o receptor minimiza o tempo de inatividade relacionado à manutenção, uma vez que a sujeira ou a consensação na tampa não afetam significativamente a qualidade da medição. Isso resulta em intervalos de manutenção prolongados e custos de manutenção reduzidos ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.