Selecione seu país

Ir para o site global

Acoplamento preciso para a transferência segura de paletes nas estações de acoplamento

Visão geral

  • Design compacto com 81 mm de altura para facilitar a integração
  • Detecção completa do contorno em 360° para o posicionamento preciso do AMR durante o acoplamento
  • Alta resolução angular de 0,05° para a detecção precisa da geometria da estação
  • Montagem flexível e alinhamento reproduzível graças aos orifícios de guia precisos
  • Integração rápida do sistema por meio de drivers ROS e do protocolo PFSDP
O sensor 2D LiDAR R2400 permite o posicionamento preciso de veículos autônomos (AMR)

O sensor 2D LiDAR R2400 permite o posicionamento preciso de AMRs

O Aplicativo

Em sistemas logísticos automatizados, os paletes carregados são transferidos entre diferentes unidades de transporte em estações de transferência definidas. Para garantir um fluxo de materiais seguro eeficiente, os robôs móveis autônomos (AMRs) devem ser posicionados com precisão nesses pontos de transferência. A detecção precisa do ambiente e da geometria da estação é fundamental para uma transferência de paletes confiável e sem colisões.

O objetivo

O principal desafio reside no posicionamento preciso do AMR na estação de transferência, garantindo, ao mesmo tempo, uma integração mecânica simples do sensor nas arquiteturas do veículo. Apesar do espaço de instalação limitado, o sensor deve detectar de forma confiável o contorno da estação de transferência e fornecer dados de posição altamente precisos para a manobra de acoplamento. O objetivo é a transferência segura de paletes por meio do alinhamento preciso do AMR, com o mínimo esforço de integração.

Sensor LiDAR R2400

A Solução

O sensor 2D LiDAR R2400, com seu design compacto de apenas 81 mm de altura, permite uma integração que economiza espaço em sistemas AMR. Com sua cobertura ambiental total de 360° e alta resolução angular de 0,05°, ele detecta com precisão os contornos da estação de transferência, bem como os marcadores de referência, e fornece dados exatos de posição para a manobra de acoplamento. A montagem flexível, graças ao seu campo de visão panorâmico, permite o alinhamento ideal do sensor, independentemente da configuração estrutural do veículo. Orifícios de alinhamento precisos garantem uma montagem reproduzível e, se necessário, permitem a rápida substituição do sensor sem a necessidade de recalibração demorada. A integração do sistema é realizada por meio do comprovado protocolo PFSDP ou do ROS.


Características técnicas

  • Faixa de medição: 25 m com refletividade de 90%, 10 m com refletividade de 10%, 40 m com refletor para aplicações flexíveis
  • Ângulo de varredura: 360° para cobertura completa em todas as direções da estação de transferência
  • Precisão de repetição: < 16 mm
  • Resolução angular: até 0,05° para detecção precisa de contornos
  • Taxa de varredura: 10–20 Hz para manobras dinâmicas de acoplamento
  • Altura compacta de 81 mm para integração com economia de espaço em sistemas AMR

As vantagens

A combinação de um design compacto, detecção omnidirecional de 360° e alta resolução angular torna o sensor LiDAR R2400 a solução ideal para o acoplamento preciso em estações de acoplamento. A detecção completa em todas as direções permite o posicionamento flexível do sensor dentro do AMR, enquanto a alta resolução angular detecta com confiabilidade até mesmo características estruturais sutis da estação de transferência, como trilhos-guia ou marcadores de posicionamento. Isso garante o alinhamento preciso do AMR, minimiza o risco de colisões e maximiza a confiabilidade do processo durante a transferência de paletes. A alta precisão angular garante um posicionamento reproduzível e uma qualidade consistente do processo.

A construção metálica resistente, que conta com um invólucro robusto para o sensor e rolamentos de alta qualidade, garante um desempenho consistente nas medições, mesmo na presença de vibrações durante o movimento. Devido à separação óptica entre o transmissor e o receptor, os dados de medição permanecem estáveis mesmo sob condições ambientais variáveis, como poeira, umidade ou consensação, o que aumenta a disponibilidade e prolonga os intervalos de manutenção.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.