22/09/2023Sensores industriais com proteção Ex d – a Pepperl+Fuchs combina experiência em nova linha de produtos
O uso de equipamentos elétricos em áreas classificadas requer estrita conformidade com as normas e diretivas relevantes. Isso também se aplica ao integrar sensores industriais a esses ambientes e, muitas vezes, cria desafios para os usuários. Como pioneira e inovadora em automação de fábricas e processos, a Pepperl+Fuchs agora oferece uma linha de soluções prontas para uso com certificação ATEX/IECEx para ajudar a resolver esse problema.
Ao instalar sensores padrão em invólucros Ex d especiais, os componentes também podem ser usados com facilidade e segurança dentro das zonas ATEX/IECEx 1/21 ou 2/22. As soluções disponíveis combinam experiência em tecnologia de sensor industrial e proteção contra explosão elétrica e atendem a uma ampla gama de requisitos de aplicação.

Cabeçote de leitura/gravação IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 RFID para áreas classificadas
A Pepperl+Fuchs desenvolve e produz componentes RFID há mais de 30 anos. O cabeçote de leitura/gravação IQH1-FP-V1 HF é resultado deste trabalho. Ele oferece detecção confiável de uma variedade de etiquetas de RFID do portfólio da Pepperl+Fuchs e pode se comunicar por meio de vários tipos de barramento (incluindo PROFINET, PROFIBUS DP, Ethernet/IP, TCP/IP, MODBUS) quando usado com a unidade de controle IDENTControl correspondente da Pepperl+Fuchs.
Encapsulamento: Série GUB, Ex d, classificação IP66, material: alumínio resistente à água do mar com janela de visualização feita de vidro resistente à temperatura

IUH-F190-V1-FR1-01-Ex Cabeçote de leitura/gravação de RFID GUBW para áreas classificadas
Por um lado, o cabeçote de leitura/gravação de RFID IUH-F190-V1-FR1-01 tem as mesmas características que a IQH1-FP-V1 (leitura precisa, interoperabilidade com vários tipos de barramento, etiquetas de uma única fonte). Por outro lado, esse componente projetado para a faixa de frequência UHF oferece vantagens adicionais. A leitura rápida de várias etiquetas permite que muitas etiquetas de RFID sejam detectadas simultaneamente. Além disso, a polarização de antena comutável garante detecção confiável de etiquetas e melhora o fluxo do processo.
Encapsulamento: Série GUB, Ex d, classificação IP66, material: alumínio resistente à água do mar com janela de visualização feita de vidro resistente à temperatura

Sensor de distância VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex
O sensor de distância VDM28-50-R1-IO/110/116/122 é adequado para uma ampla gama de aplicações, desde a detecção e classificação de objetos até a medição de nível e proteção contra colisão. Ele usa a Pulse Ranging Technology (PRT), desenvolvida pela Pepperl+Fuchs , e emite um alto número de pulsos de luz em um curto espaço de tempo. Isso fornece resultados de medição precisos, claros e repetíveis. Além disso, o sensor suporta o padrão IO-Link, o que significa que ele também é adequado para aplicações da Indústria 4.0.
Encapsulamento: Série GUB, Ex d, classificação IP66, material: alumínio resistente à água do mar com janela de visualização feita de vidro resistente à temperatura.

Sensores de inclinação INX360D-F99-I2E2-V15-Ex
O sensor de inclinação INX360D-F99-I2E2-V15 foi projetado para medir a inclinação de 0 a 360 graus. É revestido em um encapsulamento à prova de explosão e é usado, por exemplo, em plataformas de petróleo ou petroleiros para garantir que as correntes de ancoragem estejam travadas no lugar. Nesses ambientes exigentes, ele também comprova seu valor oferecendo alta resistência a impactos. Ele emite um sinal normal de 4 mA a 20 mA e tem duas saídas de comutação programáveis. Um aumento da imunidade de 100 V/m o torna resistente a interferências eletromagnéticas, e a aprovação de tipo E1 permite a operação em vias públicas.
Encapsulamento: Série EJB, Ex d, classificação IP66, material: alumínio resistente à água do mar

Leitor estacionário OPC120W-F200-R2-Ex
O leitor estacionário OPC120W-F2000-R2 é equipado com uma interface TCP/IP e é baseado em um sensor de visão. Com uma grande profundidade de campo, é capaz de capturar códigos 1-D e 2-D em velocidades de até 6 m/s com 30 leituras por segundo, mesmo em distâncias variáveis e superfícies refletoras. A função "comparação de logos" garante que os logotipos estejam presentes e posicionados corretamente.
Encapsulamento: Série GUB, Ex d, classificação IP66, material: alumínio resistente à água do mar com janela de visualização feita de vidro resistente à temperatura

Cabeçote de leitura óptica PXV100-F200-R4-V19-Ex
O cabeçote de leitura óptica PXV100-F200-R4-V19 faz parte do sistema de posicionamento PXV baseado em câmera 2D da Pepperl+Fuchs. O sistema é baseado em fita autoadesiva de código de Matriz de dados autoadesiva, que geralmente é conectada a uma parte fixa do sistema. O cabeçote de leitura 2D é montado em um "veículo" que se move paralelamente a ele. O sistema PXV oferece durabilidade mecânica, alcance de medição de até 10 km e posicionamento absoluto com precisão milimétrica, especialmente em sistemas com curvas, comutadores e seções que sobem e descem.
Encapsulamento: Série GUB, Ex d, classificação IP66, material: alumínio resistente à água do mar com janela de visualização feita de vidro resistente à temperatura
Destaques das soluções de sensores industriais com proteção Ex d
- Sensores industriais com diferentes princípios funcionais em invólucro Ex d
- Soluções prontas para uso totalmente certificadas para uso nas zonas 1/21 e 2/22
- Experiência em tecnologia de sensor industrial e proteção contra explosões elétricas