Selecione seu país
VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to reflector, IO-Link interface, measuring method PRT, 50 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, terminal block
Principais benefícios
- Retroreflective laser distance sensor
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Red laser as the light emitter
- Version with laser class 1
- Version with IO-Link interface
- Version with analog output
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR