Selecione seu país
22/03/2023Tudo Controlado por Unidades de Poliamida Protegidas Contra Explosão

A nova linha de unidades de controle local da Pepperl+Fuchs permite que usuários mantenham literalmente tudo sob controle. Projetados com tipo de proteção Ex db eb, os modelos da série LRP oferecem uma solução inteligente para comutação e controle de circuitos em áreas classificadas designadas como ATEX/IECEx Zonas 1/21 e 2/22.
Feitas de poliamida leve e durável, as unidades de controle atendem ao grau de proteção (IP66) e contam com uma arruela de borracha de silicone oculta, garantindo que o gabinete uma vedação hermética duradoura. Combinadas com uma ampla faixa de temperaturas de -40 °C a +55 °C, as soluções podem ser empregadas com facilidade em condições ambientais adversas e áreas exteriores.
Destaques das unidades de controle LRP
- Relação função/tamanho líder do setor: a instalação de até cinco operadores permite a operação de várias funções em um pequeno
- Tempos de entrega rápidos: variantes mais populares diretamente do estoque
- Etiquetagem personalizada: vários tamanhos de porta-etiquetas, mesmo para unidades totalmente equipadas
- Configurações específicas do usuário: até duas entradas de cabo na mesma face para instalações que economizam espaço
- Flexibilidade de aplicação: uma linha bem desenvolvida de gabinetes que podem acomodar grandes operadores ou amperímetros com facilidade
- Última geração: amplo portfólio de produtos com design moderno, leve e durável
- Fácil acesso e cabeamento: ponto de aterramento removível, com posicionamento ideal
- Alta durabilidade: a junta oculta garante um grau de proteção IP66 confiável
- Serviço e suporte mundiais: suporte profissional e consultoria de especialistas em proteção contra explosão elétrica

