Selecione seu país
LRP*.* Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, with type of protection Ex e
Principais benefícios
- Polyamide (PA) enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 5 operators per enclosure
- Customizable configuration of operators, contact modules and cable entries as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- 5 enclosure size options
- Degree of protection IP66
- Installation in portrait, landscape on request
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE