Em ambientes industriais perigosos, como fábricas de produtos químicos, refinarias ou instalações offshore, o controle seguro e intuitivo dos processos é essencial. A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla gama de unidades de controle e estações de controle com certificação Ex, específicas para uso em atmosferas potencialmente explosivas. Essas soluções robustas permitem operação e controle manuais precisos em aplicações da Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 ou Classe I e Classe II, Divisão 1 ou Divisão 2.
Cada estação de controlo ou unidade de controle é construída para suportar as condições extremas comumente encontradas em áreas perigosas. Os invólucros estão disponíveis em vários materiais — como poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP), aço inoxidável ou poliamida — garantindo durabilidade e longa vida útil, mesmo em ambientes agressivos. Com tipos de proteção como Ex d (à prova de explosão) e Ex e (segurança aumentada), as soluções atendem às normas internacionais, como ATEX, IECEx, NEC e outras. Todos os componentes são projetados para alta resistência mecânica, resistência química e operação confiável em temperaturas e condições climáticas extremas.
Um dos principais benefícios das unidades de controle e estações de controle da Pepperl+Fuchs reside em seu design modular e configurável. Uma ampla gama de elementos de operação — incluindo botões, blocos de contato, interruptores rotativos ou interruptores de controle de teclas — pode ser combinada em inúmeras variações para atender aos requisitos exatos da aplicação.
Seja necessária uma função simples de partida/parada, parada de emergência ou uma lógica de controle mais complexa, essas soluções oferecem flexibilidade sem comprometer a Proteção contra explosão.