Unidades de controle (Ex e)

Série LRP: Unidades de controle (Ex db eb, Ex ib e Ex tb) em poliamidaInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
A série LRP é composta por unidades de controle Ex e fabricadas em poliamida resistente e leve para instalação em áreas classificadas. A principal característica desses dispositivos é seu alto grau de flexibilidade para configurar soluções individuais de comutação e controle. Para isso, a Pepperl+Fuchs oferece cinco versões diferentes de invólucros, cada uma das quais pode ser instalada com uma variedade de diferentes elementos de operação do amplo portfólio da Pepperl+Fuchs. As versões maiores de gabinete podem acomodar até cinco elementos de operação padrão quando em instalação totalmente expandidas — um alto grau de funcionalidade que é único no mercado. As estações de controlo da série LRP podem operar em uma gama de temperatura de –40 a 55 °C.

Série LRS: Unidades de controle (Ex db eb, Ex ib e Ex tb) em aço inoxidávelInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
As versáteis unidades de controle Ex e da sérieLRS estão disponíveis pré-configuradas prontas para uso ou personalizadas de forma flexível com uma grande variedade de elementos de operação, bucims e acessórios. Uma gama abrangente de funções de controle permite que a configuração de cada unidade de controle atenda exatamente a quaisquer requisitos de aplicação e garanta a eficiência ideal do espaço. Os invólucros são fabricados em aço inoxidável AISI 316L escovado para proporcionar excelente resistência ao desgaste e à corrosão. Materiais duráveis e componentes de alta qualidade, como fixações em aço inoxidável A4 (V4A), permitem que as unidades de controle sejam utilizadas em condições ambientais adversas e em uma gama de temperatura de –40 a 55 °C.

Série PM: Unidades de controle (Ex de e Ex tb) em poliamida, montagem em painelInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
Com base em uma ampla seleção de funções de controle, as unidades de controle com certificação Ex e para montagem em painel da sériePM permitem o layout flexível dos painéis de controle. Cada unidade é aprovada individualmente como equipamento completo. Os invólucros são fabricados em poliamida durável e permitem a operação dessas unidades de controle em uma gama de temperatura de –40 a 50 °C.
- inglês
- alemão
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 452 KB | Idioma inglês
| Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.
