Selecione seu país

Ir para o site global

Estações de controle (Ex d)

Imagem da família do produto para estações de controlo Ex d

Em indústrias onde atmosferas explosivas fazem parte das operações diárias — como em fábricas de produtos químicos, plataformas offshore ou refinarias —, uma infraestrutura de controle robusta e certificada é essencial. A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio especializado de estações de controlo protegidas contra explosões, desenvolvidas especificamente para esses ambientes de alto risco.

Projetadas para uso em áreas perigosas, incluindo Zona 1, Zona 2, Zona 21 e Zona 22, bem como Classe I e II, Divisão 1 ou 2, essas estações de controlo garantem a integração segura de controles elétricos onde a confiabilidade é imprescindível. Os gabinetes são fabricados exclusivamente em aço inoxidável resistente à corrosão ou alumínio robusto, oferecendo durabilidade a longo prazo, mesmo sob severas condições mecânicas, térmicas ou químicas.

Com tipo de proteção Ex d (invólucro à prova de explosão), as estações de controle estão em conformidade com todas as diretivas e certificações internacionais relevantes, como ATEX, IECEx e NEC. Elas são projetadas para resistir a temperaturas extremas e funcionar de maneira confiável em condições de campo exigentes.

Cada estação de controlo Ex d pode ser configurada individualmente para acomodar vários conjuntos internos e elementos de operação, permitindo uma integração flexível em praticamente qualquer aplicação de controle.

  • Série EJB: alumínio, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1
  • Série EJBX: aço inoxidável, instalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1
EJB series control station

Série EJB: Estações de controlo (Ex d e Ex tb) em alumínioInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1. Adequado para o Grupo de Gás IIB+H2.

Caixas robustas feitas de alumínio resistente à corrosão e sem cobre formam a base das estações de controlo duráveis da série EJB. Disponíveis em vários tamanhos e configurações de design, essas caixas à prova de chamas são ideais para aplicações de controlo em áreas perigosas. Com um alto grau de proteção — IP66 (ou IP66/67 com vedação adicional por O-ring) e NEMA Tipos 4, 4X, 7 e 9 —, eles oferecem desempenho confiável mesmo em condições ambientais exigentes. As estações de controlo EJB suportam uma ampla gama de temperatura de operação de até -60 °C e podem ser adaptadas às necessidades individuais de cada projeto. Isso inclui configuração flexível de elementos operacionais, entradas de cabos e bucins. Para aplicações que exigem acesso visual a indicadores internos ou instrumentação, os gabinetes também podem ser equipados com uma janela de visualização integrada e resistente ao calor, feita de vidro temperado.

EJBX series control station

Série EJBX: Estações de controlo (Ex d e Ex tb) em aço inoxidávelInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisão 1. Adequado para o Grupo de Gás IIB+H2.

As estações de controlo da sérieEJBX são baseadas em gabinetes robustos de aço inoxidável à prova de chamas, projetados para uso em ambientes adversos e corrosivos. Disponíveis em uma variedade de tamanhos e opções de layout, esses gabinetes combinam resistência mecânica com flexibilidade, tornando-os ideais para aplicações de controle exigentes em áreas perigosas. Com grau de proteção IP66 (ou IP66/67 quando equipadas com um O-ring adicional) e conformidade com os tipos NEMA 4, 4X, 7 e 9, as estações de controlo EJBX oferecem vedação confiável contra poeira, umidade e outras influências ambientais. Projetadas para condições de funcionamento extremas, elas suportam temperaturas de até -60 °C. Cada estação de controlo EJBX pode ser personalizada para atender a requisitos específicos de instalação por meio da integração de vários elementos de operação, configurações de entrada de cabos e gaxetas compatíveis. Quando for necessário monitorar visualmente os componentes internos, uma janela de visualização resistente ao calor feita de vidro temperado pode ser incluída como opção.

Idioma
  • alemão
  • inglês
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
2 MB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download
Folhetos e visões geraisProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
10 MB
Idioma
inglês
Download
Folhetos e visões geraisBrochure Solution SpotlightTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
1 MB
Idioma
inglês
Download

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.