Estações de controlo (Ex e)

Série GR: Estações de controlo (Ex de, Ex ib e Ex tb) em poliéster reforçado com fibra de vidroInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
A série GR compreende uma gama de estações de controlo reforçadas com fibra de vidro carboada (GRP) com tipo de proteção Ex e. Esses gabinetes antiestáticos, estabilizados contra raios UV e resistentes à corrosão estão prontos para serem equipados com uma ampla variedade de funções de monitoramento e controle. Vários tamanhos de gabinete disponíveis permitem um ajuste exato ao número necessário de elementos de operação, facilitando a instalação com economia de espaço. Com uma grade de design de 10 mm, elevadores para diferentes profundidades de montagem e um trilho DIN especial com grade para posicionamento preciso dos elementos de operação, essas estações de controlo podem ser facilmente adaptadas a diferentes requisitos de aplicação. Uma ampla gama da temperatura ambiente de –40 a 55 °C permite a operação em ambientes muito desafiadores.

Série SR: Estações de controlo (Ex de, Ex ib e Ex tb) em aço inoxidávelInstalação em Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Divisão 2
A sérieSR é uma linha flexível de estações de controlo Ex e totalmente personalizáveis. Os invólucros podem atender às necessidades das especificações do usuário, sendo fornecidos com ou sem acessórios, como suportes de montagem ou placas de vedação. Uma linha abrangente de elementos de operação, blocos de contato, terminais, dispositivos de entrada e acessórios para invólucros está disponível para garantir que cada configuração atenda exatamente a quaisquer requisitos de aplicação. Os gabinetes são fabricados em aço inoxidável AISI 316L escovado e todas as fixações são fabricadas em aço inoxidável de grau A4 como padrão para fornecer excelente resistência ao embaciamento e à corrosão. As estações de controlo SR podem ser montadas na orientação retrato ou paisagem em uma gama de temperatura de –40 a 55 °C.
- alemão
- francês
- inglês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 10 MB | Idioma inglês | Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 437 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisBrochure Solution Spotlight | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês | Download |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.
