Selecione seu país
GR.CS* Control Station (Ex e)
Control station, glass fiber reinforced polyester (GRP), with type of protection Ex e
Principais benefícios
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 68 operators per control station
- 7 enclosure size options
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- Modern design with high impact resistance
- Easy installation due to easily accessible mounting points
- Wide ambient temperature range
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE