Selecione seu país
SR.CS2* Control Station (Div. 2)
Control station, stainless steel, for use in hazardous locations Class I/Division 2
Principais benefícios
- For use in North America
- Stainless Steel enclosure
- Certified for Class I, Division 2 hazardous areas
- Up to 107 operators per control station
- 10 enclosure size options
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
- Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
- Up to 4 gland plates
- Wide range of labels and accessories available
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE