Selecione seu país
IUC76-28ST-M-FR2 RFID Tag
RFID tag
Principais benefícios
- Operating frequency 902 ... 928 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Sturdy housing, suitable for rough industrial use
- Optimized for mounting in metal






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dados técnicos de IUC76-28ST-M-FR2
| Operating frequency | 902 ... 928 MHz | |
| Polarization | linear |
| Chip Type | Higgs-3 (Alien) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 96 ... 480 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 512 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 50 years @ 77 °C (170.6 °F) |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -50 ... 250 °C (-58 ... 482 °F) |
| Degree of protection | IP69K | |||||||||||||
| Material | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Installation | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mass | 25.4 g | |||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Construction type | Cylindrical | |||||||||||||
| Note | observe mounting instructions | |||||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.