Selecione seu país

Ir para o site global

NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 0.5 / 4.5 VDC switching output for mobile equipment controls
  • 20 mm flush
  • Deutsch 4-pin, DT04 connector
  • Customer-specific cable length
  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • Power and output LEDs

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04

Output typeDigital voltage output
Rated operating distancesn20 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Actual operating distancesr18 ... 22 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
60 mm x 60 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.33
Reduction factor rCu 0.31
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.41
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 440 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Temperature drift≤ 10 %
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Time delay before availabilitytv≤ 40 ms
Load resistormin. 20 kΩ
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd953 a
MTTFd953 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Output valueobject detected: 4.5 V ± 0.2 V
object not detected: 0.5 V ± 0.2 V
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialPA-GF35
metal base Xylan coated
metal mounting flange Xylan coated.
Sensing facePA-GF35
Degree of protectionIP69K
Connector
Number of pins4
Connection assemblyDeutsch connector DT04-4P-CE02
Deutsch wedge W4P
Deutsch contact 1060-16-0622
Cable
MaterialPUR
Colorblack
Core cross section0.75 mm2
LengthL150 mm ± max. 5 mm
Mass272 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.