Selecione seu país

Ir para o site global

ShieldScan Cable Door Connecting CableShieldScan Accessory

Connecting cable, flexible, for use with the door access control of ShieldScan, standard 2.5 m

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dados técnicos de ShieldScan Cable Door

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connection1x plug , 10-pin
Cableblack PVC , 8-wire
Sheath diameter5.4 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
LengthL2500 mm
Massapprox. 92 g
Scope of delivery1x screw terminal 1x screw fixing with connector 10-pin
SeriesShieldScan
Notas de gênero