Selecione seu país

Ir para o site global

SJ3,5-N-YE Inductive Slot Sensor

Principais benefícios

  • 3.5 mm slot width

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de SJ3,5-N-YE

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Slot width3.5 mm
Depth of immersion (lateral)5 ... 7 typ. 6 mm
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Operating voltageUB5 ... 25 V
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
HysteresisH0 ... 0.05 mm
Suitable for 2:1 technologyyes , Reverse polarity protection diode not required
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA at nominal voltage
Measuring plate detected≤ 1 mA at nominal voltage
MTTFd11150 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx PTB 11.0091X
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0091X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0091X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0091X
ATEX approval
Equipment protection level GaPTB 99 ATEX 2219 X
Equipment protection level GbPTB 99 ATEX 2219 X
Equipment protection level DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0453
CCC approval
Hazardous Location2020322315002306
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Connection typeflexible leads LiY
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Cable diameter1.1 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Core cross section0.14 mm2
LengthL500 mm
Dimensions
Height15 mm
Width10 mm
Length19.5 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.