Selecione seu país

Ir para o site global

SJ3,5-SN-Y89604 Inductive Slot Sensor

Principais benefícios

  • 3.5 mm slot width
  • Usable up to SIL 3 acc. to IEC 61508
  • Ferrous targets

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de SJ3,5-SN-Y89604

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR with safety function
Slot width3.5 mm
Depth of immersion (lateral)5 ... 7 typ. 6 mm
Reference target10 x 7 x 0.3 mm3, Al
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
HysteresisHwith NAMUR switch amplifier: 0.045 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
with safety switch amplifier 0.025 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Rate of current rise-4.5 mA / mm
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA
Measuring plate detected0.2 ... 1 mA
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2049 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approval
Hazardous Location2020322315002308
NEPSI approval
NEPSI certificateGYJ16.1392X
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typeflexible leads LiY
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Cable diameter1.1 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Core cross section0.14 mm2
LengthL135 mm
Dimensions
Height15 mm
Width10 mm
Length19.5 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.