Selecione seu país
NJ15-30GKK-N Inductive Sensor
Principais benefícios
- 15 mm non-flush
- Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
- NAMUR output
Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:
Visualizar amplificadores de comutação








Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NJ15-30GKK-N
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | sn | 15 mm |
| Installation | non-flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 12.15 mm |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.85 | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 5070 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX approval | |||||||||||
| |||||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||||||||
| CCC approval | |||||||||||
| |||||||||||
| CML approval | on request | ||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||
| KCC approval | |||||||||||
| |||||||||||
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Connection type | terminal compartment | |||||||
| Core cross section | up to 2.5 mm2 , stripped insulation length: 7 mm | |||||||
| Connection (system side) | M16 x 1.5 cable gland at sensor tail and laterally , usable thread length at sensor tail 5.5 mm/laterally 7.5 mm | |||||||
| Housing material | PBT | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Scope of delivery | Supplied with 2 nuts | |
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.