Selecione seu país

Ir para o site global

NJ6-F-N-10M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 6 mm flush
  • NAMUR output
  • Polarity reversal protected
  • 10 m connection cable

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NJ6-F-N-10M

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn6 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 4.8 mm
Actual operating distancesr5.4 ... 6.6 mm typ.
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
HysteresisH0 ... 0.3 mm typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
MTTFd4540 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approval
Hazardous Location2020322315002302
CML approvalon request
ANZEx19.3001X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
LengthL10 m
Mass310 g
Dimensions
Height30 mm
Width45 mm
Length20 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.