Selecione seu país

Ir para o site global

NCN50-FP-N0-P4-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 50 mm non-flush
  • NAMUR output
  • Polarity reversal protected

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NCN50-FP-N0-P4-V1

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn50 mm
Installationnon-flush
Assured operating distancesa0 ... 40.5 mm
Actual operating distancesr45 ... 55 mm typ.
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.8
Output type2-wire
Installation conditions
A40 mm
B150 mm
F240 mm
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 80 Hz
HysteresisH0 ... 5 % typ. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Time delay before availabilitytv≤ 20 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Electromagnetic compatibilityNE 21:2007
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0021X
ATEX approval
Equipment protection level GaPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0451
CCC approval
Hazardous Location2020322315002304
CML approvalon request
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPBT/metal
Sensing facePBT
Housing basealuminum painted
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass538 g
Tightening torque, housing screws1 Nm
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length80 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.