Selecione seu país

Ir para o site global

NBN40-U1LK-N0 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 40 mm non-flush
  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • ATEX and IECEx approval
  • NAMUR output
  • Polarity reversal protected

Mostrar mais

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBN40-U1LK-N0

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn40 mm
Installationnon-flush
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Reduction factor rAl 0.41
Reduction factor rCu 0.38
Reduction factor r304 0.75
Reduction factor rBrass 0.46
Output type2-wire
Installation conditions
A25 mm
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 100 Hz
HysteresisH2 ... 20 % typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 2.5 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd2415 a
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Electromagnetic compatibilityNE 21:2012
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX approval
Equipment protection level GaPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0451
CCC approval
Hazardous Location2020322315002302
CML approvalon request
ANZEx19.3001X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typescrew terminals
Information for connectionA maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection!
tightening torque 1.2 Nm + 10 %
Core cross sectionup to 2.5 mm2 , stripped insulation length: 7 mm
Minimum core cross-sectionwithout wire end ferrules 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2
Maximum core cross-sectionwithout wire end ferrules 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2
Connection (system side)screw terminals , M20 x 1.5 cable gland , usable thread length 9.1 mm , screw-in depth max. 9.1 mm
Housing materialPA
Sensing facePA
Housing baseplastic
Degree of protectionIP67 / IP69K
Dimensions
Height55 mm
Width55 mm
Length128 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.