Selecione seu país

Ir para o site global

NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 40 mm flush
  • NAMUR output

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR with safety function
Rated operating distancesn40 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 100 Hz
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2049 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typescrew terminals
Core cross sectionup to 2.5 mm2 , stripped insulation length: 7 mm
Connection (system side)screw terminals , M20 x 1.5 cable gland , usable thread length 10 mm , screw-in depth max. 10 mm
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Dimensions
Height40 mm
Width84 mm
Length84 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.