Selecione seu país

Ir para o site global

NCB1,5-8GM25-N0-5M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 1.5 mm flush
  • NAMUR output
  • Stainless steel housing
  • Polarity reversal protected
  • 5 meter connection cable

Mostrar mais

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NCB1,5-8GM25-N0-5M

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn1.5 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 1.215 mm
Actual operating distancesr1.35 ... 1.65 mm typ.
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 2000 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Suitable for 2:1 technologyyes , Reverse polarity protection diode not required
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX approval
Equipment protection level GaPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0452
CCC approval
Hazardous Location2020322315002256
CML approvalon request
ANZEx18.3018X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceLCP
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter2.6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.14 mm2
LengthL5 m
Dimensions
Length25 mm
Diameter8 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.