Selecione seu país

Ir para o site global

NCN3-F31-N4-K Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Direct mounting on standard actuators
  • Fixed setting
  • Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
  • ATEX & IECEX certifications

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NCN3-F31-N4-K

Switching function2 x normally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn3 mm
Installationflush mountable
Assured operating distancesa0 ... 2.4 mm
Actual operating distancesr2.7 ... 3.3 mm typ.
Actuating elementStainless steel 1.4305 / AISI 303
8.5 mm x 8.5 mm x 0.5 mm
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.3
Reduction factor rBrass 0.6
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 3 kHz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Suitable for 2:1 technologyyes , Reverse polarity protection diode not required
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Time delay before availabilitytv≤ 1.1 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Safety Integrity Level (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Electromagnetic compatibilityNE 21:2007
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx TUN 17.0021X
Equipment protection level GbIECEx TUN 17.0021X
Equipment protection level DaIECEx TUN 17.0021X
Equipment protection level MbIECEx TUN 17.0021X
ATEX approval
Equipment protection level GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Equipment protection level GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Equipment protection level DaTÜV 99 ATEX 1479 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0456
CCC approval
Hazardous Location2020322315002262
NEPSI approval
NEPSI certificateGYJ19.1410X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection (system side)PVC cable , 5 m
Core cross section (system side)0.75 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP66 / IP67
Cable
Cable diameter6.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
Tightening torque, fastening screws≤ 5 Nm
Dimensions
Height33.5 mm
Width65 mm
Length36 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.