Selecione seu país

Ir para o site global

NCB1,5-8GM50-Z1-V3 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 1.5 mm flush
  • 2-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NCB1,5-8GM50-Z1-V3

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.21 mm
Actual operating distancesr1.35 ... 1.65 mm typ.
Reduction factor rAl 0.22
Reduction factor rCu 0.16
Reduction factor r304 0.64
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 1200 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Lowest operating currentIm2 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd2772 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceLCP
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Number of pins3
Dimensions
Length50 mm
Diameter8 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.