Selecione seu país

Ir para o site global

NCN50-FP-A2-P4-BHMSP5 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 50 mm non-flush
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NCN50-FP-A2-P4-BHMSP5

Switching functionNormally open/closed (NO/NC)
Output typePNP
Rated operating distancesn50 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 40.5 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 80 Hz
HysteresisHtyp. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv≤ 300 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd680 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typestainless steel 7/8 inch-16 UN , 5-pin Connector
Housing materialPBT/base of metal
Sensing facePBT
Housing basemetal
Degree of protectionIP67
Tightening torque, housing screws1 Nm
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length80 mm
Noteepoxy filled terminal housing
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.