Selecione seu país
VAZ-70MM-IO Stack Light Element
Signal tower connection element IO-Link with cover
Principais benefícios
- Modular design
- Bayonet system for simple mounting and dismounting
- Flexible combination of signal elements
- 70-mm-series









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
Dados técnicos de VAZ-70MM-IO
| UL File Number | E223176 | |
| Color | black |
| Rated operating voltage | Ue | 24 V DC ± 10 % |
| Rated operating current | Ie | 6 mA |
| Current consumption | max. 500 mA per lighting element, max. 2 A in total | |
| Inrush current | 400 mA |
| Interface type | IO-Link ( via C/Q = pin 4 ) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| Vendor ID | 1 (0x0001) | |
| Device ID | 983810 (0x0F0302) | |
| Transfer rate | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| Min. cycle time | 5 ms | |
| Process data width | Process data input 0 Byte Process data output 2 Byte | |
| SIO mode support | no | |
| Compatible master port type | A |
| Ambient temperature | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| Pollution degree | 3 |
| Degree of protection | IP65 | |||||||
| Protection class | 2 | |||||||
| Connection | Bayonet system | |||||||
| Material | PC | |||||||
| Mass | 58 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Connection possibilities | Spring terminal, max. 1.5 mm2 | |||||||
| Life span | max. 50,000 h | |||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.