Selecione seu país

Ir para o site global

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 8 mm non-flush
  • Sturdy plastic housing
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn8 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 6.48 mm
Reduction factor rAl 0.46
Reduction factor rCu 0.41
Reduction factor r304 0.78
Reduction factor rBrass 0.52
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 300 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 2.5 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd3.2 ... 5.2 V typ. 4 V
Operating currentIL6 ... 100 mA
Off-state currentIr0.8 ... 1.2 mA typ. 1 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69
Cable
Cable diameter5.1 mm ± 0.2 mm
MaterialPVC
Colorblack
Number of cores2
Core cross section0.5 mm2
LengthLL = 1.1 m ± max. 10 mm
L1 = 100 mm ± 5 mm
L2 = 100 mm ± 5 mm
L3 = 150 mm ± 5 mm
L4 = 8 mm
Dimensions
Length55 mm
Diameter18 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.