Selecione seu país

Ir para o site global

NCB5-18GM40-Z1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Comfort series
  • 5 mm flush
  • 2-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NCB5-18GM40-Z1

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Actual operating distancesr4.5 ... 5.5 mm typ. 5 mm
Reduction factor rAl 0.37
Reduction factor rCu 0.33
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 350 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Lowest operating currentIm2 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
Switching state indicatorall direction LED, yellow
MTTFd1730 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length40 mm
Diameter18 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.