Selecione seu país

Ir para o site global

SB3,5-E2-BU Inductive Slot Sensor

Principais benefícios

  • 3.5 mm slot width
  • Basic series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de SB3,5-E2-BU

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Slot width3.5 mm
Depth of immersion (lateral)5 ... 7 typ. 6 mm
Output polarityDC
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
HysteresisH0.1 ... 0.4 mm
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
No-load supply currentI0≤ 7 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd2590 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeflexible leads LiY , 500 mm
Core cross section0.14 mm2
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height15 mm
Width10 mm
Length19.5 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.