Selecione seu país

Ir para o site global

NBB1,5-F41-E2-V3 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 1.5 mm flush
  • 3-wire DC
  • Metal housing
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NBB1,5-F41-E2-V3

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.215 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.75
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1500 Hz
HysteresisHtyp. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Time delay before availabilitytv≤ 20 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1528 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Number of pins3
Mass13.5 g
Dimensions
Height8 mm
Width8 mm
Length46 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.