Selecione seu país
NCN15-30GM40-Z0-3G-3D Inductive Sensor
Principais benefícios
- 15 mm non-flush
- ATEX-/IECEx-approvals for zone 2/22 (Ex ec/tc)
- Stainless steel housing









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NCN15-30GM40-Z0-3G-3D
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | sn | 15 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 12.2 mm |
| Actual operating distance | sr | 13.5 ... 16.5 mm typ. 15 mm |
| Reduction factor rAl | 0.38 | |
| Reduction factor rCu | 0.35 | |
| Reduction factor r304 | 0.68 | |
| Output type | 2-wire |
| Operating voltage | UB | 5 ... 60 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 100 Hz |
| Hysteresis | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 5 V |
| Operating current | IL | 2 ... 100 mA |
| Lowest operating current | Im | 2 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. |
| Switching state indicator | all direction LED, yellow |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| ATEX approval | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 60 V DC Output Switching Current: 100 mA | |||||||
| CCC approval | ||||||||
| ||||||||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 151 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Scope of delivery | 2 self locking nuts in scope of delivery | |
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.