Selecione seu país
V19SY-G-BK10M-PUR-ABG Connection Cable With Plug
Ethernet bus cable, M12 plug straight, D-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag-chain-suitable, UL approved
Principais benefícios
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Industrial Ethernet
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP65 / IP67
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR