Selecione seu país

Ir para o site global

SJ2-SN-Y70122212 Inductive Slot Sensor

Principais benefícios

  • 2 mm slot width
  • SJ2-SN with MOLEX connector
  • Ferrous targets

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de SJ2-SN-Y70122212

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR with safety function
Slot width2 mm
Depth of immersion (lateral)5 ... 7 typ. 6 mm
Reference target5 x 8 x 0.5 mm3, Al
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
HysteresisHwith NAMUR switch amplifier: 0.02 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
with safety switch amplifier 0.01 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Suitable for 2:1 technologyyes , with reverse polarity protection diode
Rate of current rise-11 mA / mm
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA
Measuring plate detected0.2 ... 1 mA
MTTFd11800 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typeflexible leads
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Connector
Number of pins2
Connection assemblyMolex connector 51021-0200
Molex crimp 50058-8000
Cable
Cable diameter0.75 mm ± 0.15 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialLIFYW
Number of cores2
Core cross section0.06 mm2
LengthL30 mm ± 4 mm
Dimensions
Height13 mm
Width15 mm
Length8 mm
Noteadjustable stop
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.