Selecione seu país
NSN4-12GH45-2E2-V1-M1-S2D2 Inductive Sensor
Principais benefícios
- No unusable area
- 4 mm non-flush
- Use of standard metallic actuating surfaces
- Applications up to Cat. 2, PLd/SIL 2 possible (can be used redundantly up to Cat. 3, PLe/SIL 3)
- LED for switching state and fault indication
- Safety outputs OSSD
- TÜV certified
- E1-Type approval
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - 10 V DC ... 30 V DC supply voltage
- Max. altitude 5000 m
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV