Selecione seu país
OBT80-R2-E2-P Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 80 mm sensing range, red light, light-on, PNP output, 2 m fixed cable
Principais benefícios
- High-performance miniature photoelectric sensors
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Extremely long detection range paves the way for new applications
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH