Selecione seu país

Ir para o site global

NMB10-18GM55-E2-355MM-4DT06 Inductive Sensor

Inductive sensor

Principais benefícios

  • 10 mm flush
  • Stainless steel sensing face
  • Increased operating distance
  • Deutsch 4-pin, DT04 connector
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NMB10-18GM55-E2-355MM-4DT06

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush (Requirements: see drawing below)
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actuating elementFerrous and nonferrous targets
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.25
Reduction factor r304 0.85
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 240 Hz
HysteresisH3 ... 15 typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL≤ 200 mA
Off-state currentIr10 µA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd847 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Core cross section0.5 mm2
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Connector
Connection assemblyDeutsch connector DT06-4S-C015
Deutsch contact 1062-16-0622
Deutsch plug 114017
Deutsch wedge W4S
Cable
Cable diameter6.2 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
LengthLL = 325 mm
Dimensions
Length55 mm
Diameter18 mm
Mountingwith nuts, M18
NoteDeutsch connector
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.