Selecione seu país
IQT3-FP-IO-V1 RFID Read/Write Device
HF RFID read/write device with IO-Link interface
Principais benefícios
- Range up to 300 mm
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Operating frequency 13.56 MHz
- Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
- LED function indicator
- Degree of protection IP67 / IP69
- IO-Link interface
Mostrar mais









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dados técnicos de IQT3-FP-IO-V1
| Operating frequency | 13.56 MHz | |||||||||||||
| Transfer rate | up to 53 kBit/s | |||||||||||||
| Sensing range | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| MTBF | 90 a (Operation at +40 °C) | |||||||||||||
| LED green | Illuminated: Power on flashing with short interruption (1 Hz): IO-Link mode | |
| LED yellow | Read/write operation successful | |
| LED red | status display | |
| LED blue | Transmission mode |
| Operating voltage | UB | 18 ... 30 V DC (IO-Link) |
| Current consumption | max. 700 mA Note: To ensure reliable communication, check the power supply capacity at the master port and the conductor cross-section of the connection cable |
| Interface type | IO-Link | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| Device profile | Identification and Diagnosis - I&D | |
| Process data | Input 32 Byte Output 32 Byte | |
| Vendor ID | 1 (0x0001) | |
| Device ID | 4195073 (0x400301) | |
| Transfer rate | COM3 (230.4 kbits/s) | |
| Min. cycle time | 4 ms | |
| SIO mode support | no | |
| Compatible master port type | Class A Class B |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Communication interface | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
| UL approval | E468231 cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| FCC approval | Contains FCC ID IREIQR3FP | |
| IC approval | Contains IC 7037A-IQR3FP | |
| KCC approval | R-R-PF1-IQT3-FP-IO-V1 | |
| MIC approval | AC-24025 | |
| ACMA approval | CERT-7286 | |
| WPC approval | ETA-SD-20230908020 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Operation with nontransmission periods, adjustable) -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (Continuous transmission mode) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP67 / IP69 | ||||||||||
| Connection | connector M12 x 1 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 385 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.