Selecione seu país

Ir para o site global

NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD Inductive Sensor

Inductive sensor

Principais benefícios

  • SPDT Relay Output
  • Sensing range 10 mm
  • Active 24 V DC Relay Output
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD

Switching functionchange-over contact
Output typerelay
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output typeRelay output
Mechanical lifeNo load: 2 x 107 operations Full load: 1 x 105 switching cycles
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf20 Hz
HysteresisHapprox. 10 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionno
Operating currentIL≤ 50 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Switching voltagemax 28 V DC
Switching currentmax 6 A DC resistive load
Switching powermax 180 W
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Core cross section0.75 mm2
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67 (Sensor side)
Connector
Connection assemblyAptiv housing 12010974
Aptiv contact 12089040
Aptiv seal 15324982
Cable
MaterialTPE
Colorblack
Number of cores4
LengthL900 mm
Dimensions
Length60 mm
Diameter30 mm
Mountingwith nuts, M30
Scope of delivery
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.